SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Skyddsklass upp till IP69K, teknopolymer
Material
Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Tätningsringar
NBR syntetiskt gummi, svart, 70 Shore, levereras ej monterade.
Tätningsbrickor
A2 rostfritt stål med packningsring i vulkaniserad EPDM, levereras ej monterade.
Standardutförande
- CFAX-B-IP: Bussningar i förnicklad mässing med gängade hål.
- CFAX-p-IP: gängade tappar i förnicklat stål.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 215° (-35° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
Kännetecken
Gångjärn CFAX-IP möjliggör tätning med en skyddsklass på upp till IP69K.
Skyddsklassningen bibehålls i båda riktningarna: från skyddets utsida till insidan och vice versa.
| Motståndskraftstester | Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Benämning | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| CFAX.49-B-M5-IP | 400 | 2400 | 440 | 2760 | 170 | 1320 |
| CFAX.49-p-M5x14-IP | 370 | 3070 | 360 | 2400 | 200 | 900 |
Monteringsanvisningar
- Sätt dit de rektangulära packningsringarna bakom gångjärnet.
- Montera gångjärnet på dörrens utsida.
- Placera packningsbrickorna i linje med fästhålen, med packningsringen riktad mot dörren.
- Lås gångjärnet med en skruv med den längd som krävs beroende på dörrens tjocklek (CFAX-B-IP) eller med en mutter (CFAX-p-IP).