CFV. Gångjärn med stopplägen

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

  • CFV-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFV-EH: genomgående hål för sexkantiga skruvar.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 210° (-90° och +120° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

Stopp systemet (Elesa patent) ger fyra olika stopplägen för dörren (-90°, 0°, 70°, 115°).

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

Vridmomentmotstånd

Alla stopplägen garantera ett beständigt vridmoment på 3 Nm (vilket är det vridmoment som skall tillämpas för att frigöra respektive stoppläge i gångjärnet).

Gångjärnet har testats med mer än 20.000 öppnings och stängnings cykler med oförändrade värden på vridmoment.

CFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar 
CFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar 
Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning70° e 115° Vinklad styrka90° vinklad belastningVridmomentmotstånd
CFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E70 och 115 [N]
Belastning vid brott
R70 och R115 [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
[Nm]
CFV.65 SH-6132044802070506021503170163033803
CFV.65 EH-615203840194049001430366097031403
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.