CFP. Gångjärn med stopplägen

Skruvtäcklock i teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Täcklock för skruvar

Polyesterbaserad (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, snap-in montering.

Standardutförande

  • CFP-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFP-CH: genomgående hål för cylindriska skruvar.
  • CFP-EH: genomgående hål för sexkantiga skruvar.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 195° (-15° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

Detta gångjärn kan användas i kombination med gångjärn typ CFQ. med samma design, utan stopp position.

Stopp systemet (Elesa patent) ger fyra olika stopplägen för dörren (0°, +80°, +120°, +170°).

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

Vridmomentmotstånd

Alla stopplägen garantera ett beständigt vridmoment på 1.1 Nm (vilket är det vridmoment som skall tillämpas för att frigöra respektive stoppläge i gångjärnet).

Gångjärnet har testats med mer än 10.000 öppnings-och stängningscykler och värdet av den resistenta vridmomentet var oförändrat.

CFP-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar 
CFP-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar 
CFP-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar 
Resistens tester
Axiell belastningRadiell belastning80° ch 90° vinklad belastning120° vinklad belastning70° vinklad belastningVridmomentmotstånd
CFP-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFP-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFP-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFP-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFP-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFP-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar
Maxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E80 e E90 [N]
Belastning vid brott
R80 e R90 [N]
Maxlast
E120 [N]
Belastning vid brott
R120 [N]
Maxlast
E170 [N]
Belastning vid brott
R170 [N]
[Nm]
3001220350197034562028585540014101.1
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN