SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Skruvtäcklock i teknopolymer
Material
Acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Täcklock för skruvar
Polyesterbaserad (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, snap-in montering.
Standardutförande
- CFP-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
- CFP-CH: genomgående hål för cylindriska skruvar.
- CFP-EH: genomgående hål för sexkantiga skruvar.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 195° (-15° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
Detta gångjärn kan användas i kombination med gångjärn typ CFQ. med samma design, utan stopp position.
Stopp systemet (Elesa patent) ger fyra olika stopplägen för dörren (0°, +80°, +120°, +170°).
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
Vridmomentmotstånd
Alla stopplägen garantera ett beständigt vridmoment på 1.1 Nm (vilket är det vridmoment som skall tillämpas för att frigöra respektive stoppläge i gångjärnet).
Gångjärnet har testats med mer än 10.000 öppnings-och stängningscykler och värdet av den resistenta vridmomentet var oförändrat.
| Resistens tester | ||||||||||
| Axiell belastning | Radiell belastning | 80° ch 90° vinklad belastning | 120° vinklad belastning | 70° vinklad belastning | Vridmomentmotstånd | |||||
| Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E80 e E90 [N] | Belastning vid brott R80 e R90 [N] | Maxlast E120 [N] | Belastning vid brott R120 [N] | Maxlast E170 [N] | Belastning vid brott R170 [N] | [Nm] |
| 300 | 1220 | 350 | 1970 | 345 | 620 | 285 | 855 | 400 | 1410 | 1.1 |