CMDX-AL Gångjärn för smala dörrposter och tunna dörrkarmar

Aluminum

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Anodiserat aluminium, svart eller naturlig färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

AISI 304 rostfritt stål.

Styrbussningar för sprint

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Låsskruvar

Självgängande skruvar 4.8x15.9 DIN 7982 i rostfritt stål (ramsida) och M5x10 halvrundade skruvar i rostfritt stål (dörrsidan ). Ingår i leveransen.

Standardutförande

  • CMDX-AL-P: med gångjärnshalvor på samma plan.
  • CMDX-AL-R: med förhöjd kropp.
  • CMDX-AL-PS: med gångjärnshalvor på samma plan, öppning åt vänster.
  • CMDX-AL-RS: med förhöjd kropp, öppning åt vänster.
  • CMDX-AL-PD: med gångjärnshalvor på samma plan, öppning åt höger.
  • CMDX-AL-RD: med förhöjd kropp, öppning åt höger.

Index för efterbehandling:

  • AN: anodiserad i naturlig färg.
  • AB: anodiserad i svart färg.
Allmän information

Kännetecken och användning

Gångjärnet består av två halvor med olika dimensioner (en smal och en bred). De kan monteras till exempel på konstruktioner med tunna ramar eller dörrar. Levereras omonterade för enkel montering.

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 185° (-5° och + 180° där 0° är det tillstånd där de två sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

CMDX-AL-RD - Med förhöjd kropp, öppning åt höger 
CMDX-AL-RD - Med förhöjd kropp, öppning åt höger 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN