SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Med eller utan viloläge, stål eller rostfritt stål
Gängad kropp
Svartoxiderat stål (ST index).
AISI 303 rostfritt stål (NI index).
Låspinne
AISI 303 rostfritt stål.
Föreslagen tolerans för motsvarande hål = H7.
Fjäder
AISI 301 rostfritt stål.
Skruv
AISI 304 rostfritt stål.
Vred
Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
- GN 817.8-B: med knopp, utan kontermutter.
- GN 817.8-BK: med knopp och kontermutter.
- GN 817.8-C: med knopp och viloläge, utan kontermutter.
- GN 817.8-CK: med knopp, viloläge och kontermutter.
Index för material på den gängade kroppen och kontermuttern:
- ST: svartoxiderat stål.
- NI: AISI303 rostfritt stål.
Kännetecken och användning
GN 817.8 inställningsbultar har tagits fram för att göra det ekonimiskt möjligt med anpassning av inställningsbulten även i små kvantiteter.
För att kunna utföra bearbetning på inställningsbulten levereras alla komponenter i omonterade uppsättningar.