GN 817.8 Inställningsbultar

Med eller utan viloläge, stål eller rostfritt stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Gängad kropp

Svartoxiderat stål (ST index).

AISI 303 rostfritt stål (NI index).

Låspinne

AISI 303 rostfritt stål.

Föreslagen tolerans för motsvarande hål = H7.

Fjäder

AISI 301 rostfritt stål.

Skruv

AISI 304 rostfritt stål.

Vred

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

  • GN 817.8-B: med knopp, utan kontermutter.
  • GN 817.8-BK: med knopp och kontermutter.
  • GN 817.8-C: med knopp och viloläge, utan kontermutter.
  • GN 817.8-CK: med knopp, viloläge och kontermutter.

Index för material på den gängade kroppen och kontermuttern:

  • ST: svartoxiderat stål.
  • NI: AISI303 rostfritt stål.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 817.8 inställningsbultar har tagits fram för att göra det ekonimiskt möjligt med anpassning av inställningsbulten även i små kvantiteter.

För att kunna utföra bearbetning på inställningsbulten levereras alla komponenter i omonterade uppsättningar.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN