GN 722.3 Inställningsbult

Viloläge, stål eller rostfritt stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

  • GN 722.3-L: med spak i vänster indragen position.
  • GN 722.3-R: med spaken i höger indragen position.

Index för material och ytbehandling:

  • A4: Kropp och spak i gjutet AISI 316 rostfritt stål för svetsning, låspinne i AISI 316 rostfritt stål, fjäder i AISI 316Ti rostfritt stål.
  • SW: kropp i gjutet förzinkat stål, epoxybeläggning, RAL 9005 svart färg, matt yta, spak i gjutet förzinkat stål, låspinne i förzinkat stål, fjäder i AISI 301 rostfritt stål.
  • ZB: Kropp i gjutet förzinkat stål, spak i gjutet förzinkat stål, låspinne i förzinkat stål, fjäder i AISI 301 rostfritt stål.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 722.3 inställningsbult med spak används när låspinnen måste dras in snabbt.

Genom att vrida spaken 180°, stannar låspinnen i infällt läge. Spaken hålls i denna position genom ett urtag.

De mycket små måttoleranser garanterar en funktion även vid närvaro av smuts.

GN 722.3-L-SW - Spaken vinkelrätt mot monteringsaxeln, förzinkat stål, epoxybeläggning 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN