SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
med Låsanordning, rostfritt stål
Typer
- Typ A: med plastknopp, utan låsmutter
- Typ AK: med plastknopp, med låsmutter
- Typ AN: med knopp av rostfritt stål, utan låsmutter
- Typ ANK: med knopp av rostfritt stål, med låsmutter
AISI 316 rostfritt stål A4
- Låspinne
AISI 316 rostfritt stål
Sätthärdad
- Tryckfjäder
Rostfritt stål 316Ti
Knopp (typ A/AK)
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer
- Svart, matt yta
- Inte demonterbar
Knopp (typ AN/AKN)
- AISI 316 rostfritt stål
- Inte demonterbar
Kännetecken och användning
Funktionen på inställningsbult GN 514 baseras på kardiod mekanismen. Erbjuder mycket ergonomisk funktion som endast kräver ihållande tryck på knoppen. Tack vare funktionsprincipen lämpar de sig väldigt väl i trånga förhållanden och är också lätta att vid behov skydda mot felaktig användning.
Först dras låspinnen in i det utskjutande läget genom att man trycker på knoppen. I detta läge aktiveras cardioid curve mechanism automatiskt för att låsa delen. Genom att trycka på knoppen igen låses mekanismen upp, eftersom låspinnen automatiskt dras tillbaka med fjäderkraft när man släpper knappen. Låspinnen får inte utsättas för några axiella krafter och måste röra sig fritt.
Konstruktionen av rostfritt stål lämpar sig för användning i mycket korrosiva miljöer tack vare de A4-material som används.
Funktionsbeskrivning
- I det utskjutande läget sticker låspinnen ut med avståndet l1 och låses.
- Knoppen trycks in med avståndet w1, som därmed låser upp låsstiftet.
- Låspinnen dras in genom att fjädern trycks samman och hålls kvar i indraget läge.
- Knoppen trycks in med avståndet w2 och låses igen i det utskjutande läget när man släppt.