GN 514-A4 Inställningsbultar

med Låsanordning, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Typer

  • Typ A: med plastknopp, utan låsmutter
  • Typ AK: med plastknopp, med låsmutter
  • Typ AN: med knopp av rostfritt stål, utan låsmutter
  • Typ ANK: med knopp av rostfritt stål, med låsmutter

AISI 316 rostfritt stål     A4

  • Låspinne

AISI 316 rostfritt stål

Sätthärdad

  • Tryckfjäder

Rostfritt stål 316Ti

Knopp (typ A/AK)

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer

  • Svart, matt yta
  • Inte demonterbar

Knopp (typ AN/AKN)

  • AISI 316 rostfritt stål
  • Inte demonterbar
Allmän information

Kännetecken och användning

Funktionen på inställningsbult GN 514 baseras på kardiod mekanismen. Erbjuder mycket ergonomisk funktion som endast kräver ihållande tryck på knoppen. Tack vare funktionsprincipen lämpar de sig väldigt väl i trånga förhållanden och är också lätta att vid behov skydda mot felaktig användning.

Först dras låspinnen in i det utskjutande läget genom att man trycker på knoppen. I detta läge aktiveras cardioid curve mechanism automatiskt för att låsa delen. Genom att trycka på knoppen igen låses mekanismen upp, eftersom låspinnen automatiskt dras tillbaka med fjäderkraft när man släpper knappen. Låspinnen får inte utsättas för några axiella krafter och måste röra sig fritt.

Konstruktionen av rostfritt stål lämpar sig för användning i mycket korrosiva miljöer tack vare de A4-material som används.

GN 514-AK-A4 - Med plastknopp, med låsmutter 
Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning

  • I det utskjutande läget sticker låspinnen ut med avståndet l1 och låses.
  • Knoppen trycks in med avståndet w1, som därmed låser upp låsstiftet.
  • Låspinnen dras in genom att fjädern trycks samman och hålls kvar i indraget läge.
  • Knoppen trycks in med avståndet w2 och låses igen i det utskjutande läget när man släppt.
GN 514-AK-A4 - Med plastknopp, med låsmutter 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.