UC-RF Unidad de control para RF indicadores

conexión con el PLC, transmisión de datos por radiofrecuencia

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Policarbonato reforzado con ABS, autoextinguible.

Ejecuciones estándar

  • UC-RF ETHERNET/IP: unidad de control con interfaz serie Ethernet/IP.
  • UC-RF EtherCat: unidad de control con interfaz serie EtherCat.
  • UC-RF PROFINET IO: unidad de control con interfaz serie Profinet IO.
  • UC-RF MODBUS TCP: unidad de control con interfaz serie Modbus TCP.

La unidad de control UC-RF puede gestionar hasta 36 indicadores de posición. DD52R-E-RF o DD51-E-RF o MPI-R10-RF.

Compatible para montaje en RIEL DIN. Dos LED (verde y rojo) para diagnóstico correcto.

UC-RF - Unidad de control para RF indicadores 
Información general

Características y aplicaciones

La unidad de control UC-RF, conectada al PLC uno de los buses disponibles, permite a este último leer la posición actual medida por los indicadores relacionados, su estado (estado de la batería, errores, configuraciones, etc.) y sus parámetros de configuración, y transmitir a cada uno la posible posición objetivo y configurar sus parámetros (Fig. 1).

La UC-RF es compatible con todos los indicadores RF de Elesa, como DD52R-E-RF, DD51-E-RF y MPI-R10-RF, y recibe de los indicadores su posición real (Fig. 1).

La red del sistema de radiofrecuencia permite que coexistan diferentes máquinas en el mismo espacio sin problemas de interferencia recíproca.

Este sistema es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren cambios frecuentes de formato, ya que facilita el ajuste correcto de la posición objetivo/actual de las piezas de la máquina y también representa un sistema de seguridad.

De hecho, incluso si un solo indicador no estuviera en la posición objetivo, el PLC no permitiría el inicio del ciclo de producción de la máquina, lo que evita el comienzo de producciones erróneas.

UC-RF - Unidad de control para RF indicadores 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Unidad de control con interfaz hacia otros buses.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

FC-UC: prolongaciones para antena.

Compatibilidad

Compatibilidad

La unidad de control versión “-W2” es compatible exclusivamente con los indicadores electrónicos y con los sistemas magnéticos de medida de la misma versión “-W2”.

Descargas

Descargas

Lista de documentos descargables para UC-RF:

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible