EBP. (inch sizes) Asas de montaje frontal

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Main specification

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Cubiertas para tornillos

  • ECA.B: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

Ejecución estándar

Insertos de latón, agujeros ciegos roscados.

Información general

Datos técnicos

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 registrados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.