San - Antimicrobial
EBP. (inch sizes) Asas de montaje frontal
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Cubiertas para tornillos
- ECA.B: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).
Ejecución estándar
Insertos de latón, agujeros ciegos roscados.
Datos técnicos
Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 registrados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.
Accesorios bajo pedido
- ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).