DIN 9861 Punzones de corte

Acero HSS

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones

Tipo

Tipo D: con cabeza cónica

Acero HSS

  • Eje templado (HRC 62 +2)
  • Cabeza templada (HRC 50 +5)
Información

Información

Los casquillos de corte DIN 9861 se usan, por ejemplo, en combinación con casquillos DIN 9845, en los utensilios de punzonado. No obstante, según la aplicación, se pueden usar también como pasadores de colocación, guía, expulsión o gofradura, y se pueden mecanizar al efecto.

Los punzones de corte DIN 9861 se caracterizan por tener estrictas tolerancias de forma y posición, por una superficie finamente mecanizada y por una elevada resistencia al desgaste.

Accesorios

Accesorios

DIN 9845: Casquillos de corte/casquillos guía

Previo pedido

Previo pedido

Otras medidas

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible