DD51-E Indicadores de posición electrónicos
de impulso directo, indicador de 5 dígitos, tecnopolímero
Base y carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia.
Base negra.
Carcasa en los siguientes colores:
- C1: gris oscuro RAL 7021, acabado brillante.
- C2: naranja RAL 2004, acabado brillante.
- C3: gris RAL 7035, acabado brillante.
- C55: azul RAL 5005, acabado brillante.
Cubierta con junta totalmente sellada y tornillos autorroscantes tipo UNI 6955 de acero inoxidable AISI 304 con TORX®T06 (marca comercial registrada de TEXTRON INC.) con alojamiento hexalobular.
El encolado entre la base y la caja contenedora mediante un sellante de altas prestaciones, además de evitar la penetración de polvo y líquidos, impide que se separen durante el uso.
Inserto
Acero inoxidable AISI 304 con agujero escariado H7 de Ø 14 mm que se acopla al eje por medio de un tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo terminal en forma de copa de acero inoxidable AISI 304 UNI 5929-85, incluido con el producto.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T), moldeado sobre la carcasa con un sellado perfecto. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante la limpieza).
Pantalla
- LCD de 5 dígitos de 8 mm de altura y caracteres especiales.
El operador puede establecer y modificar los parámetros de visualización mediante las teclas adecuadas:
- valores expresados en mm, pulgadas o grados
- visualización del modo de uso (absoluto o incremental)
- orientación de la lectura (a la derecha o en reversa).
Teclado
Membrana de poliéster. Resistente a disolventes, alcoholes, ácidos y bases.
Junta interna
Junta tórica frontal de goma sintética NBR, entre la carcasa y el inserto.
Casquillo de latón con sellado de junta tórica doble en goma sintética NBR en el interior de la cavidad posterior de la base (DD51-E-SST-IP67).
Junta posterior
Polietileno expandido, incluido.
Ejecuciones estándar
- DD51-E-SST-IP65: indicador totalmente sellado, con protección tipo IP 65, véase EN 60529 tabla.
- DD51-E-SST-IP67: indicador totalmente sellado, con protección tipo IP 67, véase EN 60529 tabla se obtiene por medio un casquillo de bronce con un anillo de sellado doble dentro de la cavidad trasera de la base.
Características y aplicaciones
Los indicadores de posición DD51-E, con suministro de potencia de la batería, pueden usarse en ejes pasantes en cualquier posición para proporcionar la lectura del posicionamiento absoluto o en incrementos de un componente de la máquina.
La pantalla de 5 cifras de 8.0 mm de altura garantiza una excelente lectura incluso desde lejos y en diferentes ángulos de visión.
El visor de tecnopolímero transparente protege la pantalla de LCD de los impactos accidentales.
En el modo de funcionamiento, mediante las 3 teclas de función, se puede seleccionar entre los modos incremental o absoluto, la unidad de medida (mm, pulgadas o grados), reiniciar el contador absoluto o cargar un valor inicial predeterminado y el valor de desviación predeterminado.
En el modo de programación, mediante las 3 teclas de función, es posible programar la lectura después de una revolución del eje, la dirección del giro, la orientación de la pantalla, la resolución (número de dígitos decimales mostrados), el valor de la fuente y el valor de compensación y configurar las funciones de las teclas entre diferentes opciones disponibles.
La batería interna garantiza una autonomía hasta 3 años. En la pantalla aparece un símbolo específico cuando es necesario cambiar la batería. El cambio se puede hacer fácilmente, quitando la cubierta delantera (ilustración 1), sin necesidad de desmontar el indicador del árbol de transmisión y sin perder los parámetros de configuración.
Más información técnica disponible en "Instrucciones de funcionamiento".
| Características mecánicas y eléctricas | |
|---|---|
| Suministro de energía | Batería de litio CR2450 3.0 V |
| Vida de la batería | hasta 3 años |
| Pantalla | LCD de 5 dígitos de 8 mm de altura y caracteres especiales |
| Escala de lectura | -19999; 99999 |
| Número de dígitos decimales | programable (1) |
| Unidad de medida | mm, pulgadas, grados programable (1) |
| Velocidad de rotación máx. | 300/600/1000 r.p.m (2) programable (1) |
| Resolución | 10.000 impulsos / revolución |
| Clase de protección | IP65 o IP67 |
| Temperatura de trabajo | 0 ÷ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ÷ +60 °C |
| Humedad relativa | Máx. 95 % a 25 °C sin condensación |
| Protección contra interferencia | Conforme a la Directiva 2014/30/UE (EMC) |
(1) Véase las instrucciones de funcionamiento.
(2) Fallo: 600 r.p.m.
Se puede mantener una velocidad de rotación superior a 600 rpm durante cortos periodos de tiempo.
El valor de la velocidad máxima influye en la duración de la batería.
La duración de la batería depende de las condiciones de uso (configuración, temperatura...). El valor indicado es una estimación realizada en condiciones de temperatura de >20°C y <30°C y configuración predefinida. Asimismo, dicho valor se refiere al dispositivo cuando sale de la fábrica de Elesa. Siempre deben tomarse en consideración los tiempos de almacenamiento prolongados a la hora de estimar la duración de la batería cuando el dispositivo vaya a entrar en servicio.
Instrucciones de montaje
- Realizar un agujero de 6 mm de diámetro por 10 mm de profundidad en el cuerpo de la máquina a una distancia de 22 mm del centro del eje para colocar el pasador de referencia posterior.
- Monte el indicador sobre el eje y asegúrese de que el pasador de referencia encaja en el agujero.
- Sujete el inserto al eje apretando el tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa, de acuerdo a UNI 5929-85.
Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)
- MDX-51: mando grafilado de tecnopolímero de base poliamídica (PA).
- RB51-SST: casquillos reductores de acero inoxidable AISI 304.
- BSA51-E: bases de zamac fundido a presión para bloqueo del eje, revestimiento de resina epóxica, color negro, acabado mate. Manilla graduable GN 302.1 con cuerpo de palanca de aluminio de zamac fundido a presión y elemento de fijación de acero inoxidable AISI 304. Un agujero de Ø 6.1 mm para ajustar el pasador de referencia del indicador. manilla ubicada ya sea a la izquierda o la derecha. Se ajusta a la máquina mediante dos tornillos de cabeza cilíndrica M4 (no incluidos con el producto).