EN 580 (inch sizes) Cáncamos

Acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Especificación

Acero al carbono 1030, ASTM A489     ST

  • Forjado
  • Galvanizado
Información general

Características y aplicaciones

Al instalar cáncamos macho WN 580, es de la máxima importancia comprobar que la cara esté en pleno contacto con la superficie de acoplamiento.

No aplique cargas a través de la cara del anillo.

Los valores indicados en la tabla solo son aplicables cuando el componente fijado en el anillo es de acero, acero fundido o hierro fundido y está sujeto de forma segura a la superficie de acoplamiento.

La capacidad de carga del cojinete indicada en la tabla es para cargas verticales rectas. La capacidad se reduce drásticamente si se carga en algún ángulo. Nunca se deben aplicar cargas con un ángulo de más de 45° respecto a la línea central del perno. En un ángulo de 45°, la capacidad de carga del cojinete se reduce a 1/4 del valor de la tabla.

El cáncamo es conforme a la especificación MS51937.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible