DCE-H Abrazaderas para tubos de serie pesada DIN 3015-2

Tecnopolímero (polipropileno)

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), con alta resistencia a los rayos UV, color negro RAL 9005.

Ejecución estándar

Dos orificios de fijación para tornillos de cabeza cilíndrica o de cabeza hexagonal.

Temperatura de trabajo

De -30 °C a +90 °C.

Información general

Características y aplicaciones

La abrazadera de la serie pesada conforme a la norma DIN 3015-2 permite la fijación de tubos y la realización de un sistema de tuberías rígidas (líquidos o gases).

En particular, la norma define un grupo de referencia específico según las dimensiones de los cuerpos de las abrazaderas.

En la tabla se indican las correspondencias entre el grupo DIN 3015-2 y el grupo DCE-H correspondiente.

Se usan en la oleodinámica industrial pesada para la realización de sistemas hidráulicos y oleodinámicos donde se necesitan elevadas resistencias mecánicas y una reducción eficaz de las vibraciones y del ruido.

Se usan en los sectores ferroviario, naval, en plataformas marinas y terrestres.

Datos técnicos de abrazaderas.

Correspondencias entre el grupo DIN 3015-2 y el grupo DCE-H.
Grupo DIN 3015-212345
Grupo DCE-H12345
Ejecuciones bajo pedido

Ejecuciones bajo pedido

  • Abrazaderas para tubos de diversos diámetros.
  • Diversos materiales y colores.
Accesorios

Accesorios

Para la realización del juego de montaje DCK-H.

  • DCE-PL: placas inferior para soldar.
  • DCE-SRC: tornillos de cabeza hueca hexagonal.
  • DCE-SRE: tornillos de cabeza hexagonal.
  • DCE-NTG: tuerca para guías de montaje.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible