DCE-D Abrazaderas para tubos de serie doble DIN 3015-3

Tecnopolímero (polipropileno)

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), con alta resistencia a los rayos UV, color negro RAL 9005.

Ejecución estándar

Un orificio de fijación para tornillo de cabeza hexagonal.

Temperatura de trabajo

De -30 °C a +90 °C.

Información general

Características y aplicaciones

La abrazadera de la serie doble conforme a la norma DIN 3015-3 permite la fijación en paralelo de tubos rígidos o huecos flexibles de manera segura y reduciendo las vibraciones y los ruidos.

En particular, la norma define un grupo de referencia específico según las dimensiones de los cuerpos de las abrazaderas.

En la tabla se indican las correspondencias entre el grupo DIN 3015-3 y el grupo DCE-D correspondiente.

El dentado interior especial de las dos semiabrazaderas permite obtener un alto agarre entre la abrazadera y el tubo, lo que garantiza una alta estabilidad.

Se usan en la oleodinámica industrial como sistema de fijación para la realización de sistemas de tuberías rígidos (líquidos o gases).

En la oleodinámica móvil (máquinas de movimiento de tierras, vehículos agrícolas), para la realización de las instalaciones hidráulicas o neumáticas con tubos flexibles o huecos.

Se usan también en los sectores ferroviario y naval.

Datos técnicos de abrazaderas.

Correspondencias entre el grupo DIN 3015-3 y el grupo DCE-D.
Grupo DIN 3015-312345
Grupo DCE-D12345
Ejecuciones bajo pedido

Ejecuciones bajo pedido

  • Abrazaderas para tubos de diversos diámetros.
  • Diversos materiales y colores.
Accesorios

Accesorios

Para la realización del juego de montaje DCK-D.

  • DCE-PL: placas inferior para soldar.
  • DCE-SRE: tornillos de cabeza hexagonal.
  • DCE-NTG: tuerca para guías de montaje.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible