San - Antimicrobial
LM.SV Elementos de nivelación antivibraciones
Base y vástago de acero
Base
Acero zincado.
Elemento amortiguador
Elastómero PUR (silómero V12), pegado al alojamiento de base, color gris y resistente a aceites y temperaturas de -30 °C a +70 °C.
Rótula con agujero roscado o vástago roscado
Acero zincado, se suministra montado.
Tuerca
Acero zincado, se suministra montado.
Datos técnicos
El máximo valor de la carga estática permanente notificado en la tabla representa el límite que el elemento amortiguador puede soportar de forma permanente. Es igual al empuje en el área por 0.4 N/mm², en el cual el material amortiguador alcanza su capacidad óptima de amortiguamiento dinámico.
La tabla también muestra los valores (l2) de la deformación elástica con una carga de máximo 0.6 N/mm² en caso de una carga dinámica.
Al utilizar adecuadamente los elementos de nivelación LM.SV, deberá tenerse en cuenta la siguiente diferenciación en la absorción de vibraciones:
- vibraciones activas: vibraciones transmitidas al entorno o al equipo asociado (mesa, sótano, ...) por la maquinaria de trabajo.
- vibraciones pasivas: vibraciones transmitidas al equipo o piezas por entornos o bases vibratorios.
La eficiencia de la absorción de vibración depende de la frecuencia de interferencia de la vibración que será absorbida, así como de la frecuencia del elemento amortiguador en sí.
Solo se logra un efecto de absorción de vibración cuando la frecuencia de interferencia es superior a √2 veces la frecuencia resonante del elemento amortiguador.
Mientras mayor sea la diferencia entre los dos ( Δ ), mayor será el efecto amortiguador. La frecuencia resonante de elemento amortiguador depende del tipo (composición) del material, en su geometría y en la carga estática.
Las gráficas muestran todos los datos del elastómero PUR (SV12) del elemento amortiguador. Están disponibles materiales amortiguadores con otras propiedades de absorción.