San - Antimicrobial
AVM Elementos antivibraciones de muelle
Caucho y acero
Cuerpo y revestimiento antideslizante
Goma NBR.
Dureza 60 Shore A ±5.
Muelle y placa
Acero zincado.
Tapas del muelle
Aluminio
Características y aplicaciones
Los elementos antivibraciones AVM constan de un cuerpo y un revestimiento antideslizante fijado a la parte inferior con un tornillo de acero galvanizado, y de un muelle en cuyos extremos hay atornilladas dos tapas con orificio pasante fileteado.
Se suelen usar para aislar las vibraciones en compresión.
Las vibraciones pueden provocar:
- mal funcionamiento y disminución de la vida útil de la máquina o de máquinas adyacentes;
- daños en la salud;
- ruido.
Son especialmente apropiados para su uso con HVAC, compresores, grupos de refrigeración, centrifugadoras, trituradoras, cribas vibratorias, grupos electrógenos.
Véase Elementos antivibraciones de altas prestaciones. Características y criterios para su elección.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Elementos antivibraciones de muelle sencillo con pernos u orificios fileteados sin placa en la base.
- Elementos antivibraciones de muelle con dos placas.
- Elementos antivibraciones de muelle con una o dos placas y pernos para el transporte.