San - Antimicrobial
Cuerpo central de aluminio
Cubierta
Poliuretano colado, dureza 90 Shore A, gris oscuro, anti huella.
Resistencia eléctrica < 109 Ω.
Cuerpo central de la rueda
Aluminio fundido a presión.
Ejecuciones estándar
- RSL: cojinetes zincados.
- RXL: cojinetes de acero inoxidable.
Acción rotativa
Núcleo con rodamientos de bolas apantallados. Solución ideal para cargas pesadas y movimientos continuos.
Aplicaciones
Excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad, alta resistencia al desgaste y la laceración.
Para ver los parámetros de selección, véase Datos técnicos.
Las ruedas RE.F5-ESD también se suministran con soporte:
- RE.F5-N-ESD: rueda con soporte de chapa de acero para cargas ligeras.
- RE.F5-H-ESD: ruedas con soporte de acero para cargas medianas-pesadas.
Condiciones ambientales
Adecuado para el uso en ambientes con la presencia de agentes atmosféricos, alcoholes y glicoles. No se recomienda el uso en ambientes con la presencia de ácidos orgánicos y minerales, soluciones alcalinas (bases) y vapor saturado.
Resistencia a la rodadura - fuerza / carga aplicada
Para cada carga y diámetro, la tabla indica la fuerza (en N) necesaria para impulsar o traccionar una sola rueda a una velocidad constante de 4km/h sobre pavimento liso.
Para desplazar manualmente un carro de 4 ruedas, se aconseja escoger diámetros que señalen valores inferiores a 50N; para desplazamientos frecuentes, escójanse valores inferiores a 30N.
| Fuerza de tracción o empuje para el movimiento de la rueda [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga [N] | |||||||
| 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | ||
| D[mm] | 80 | 50 | - | - | - | - | - |
| 100 | 23 | 52 | - | - | - | - | |
| 125 | 17 | 45 | 65 | - | - | - | |
| 150 | 12 | 38 | 60 | 70 | 80 | - | |
| 200 | <10 | 30 | 49 | 60 | 78 | 90 | |
Movimiento mecánico con dispositivos de remolque
Para el remolcado mecánico, véase especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.
Temperatura
Si la temperatura de trabajo en una aplicación difiere de los valores estándar, por favor verifique las especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.
Características y aplicaciones
El poliuretano especial con resistencia eléctrica < 109 Ω previene la acumulación de carga electrostática. Las ruedas RE.F5-ESD convienen para un uso en zonas EPA o ESD (por sus siglas en inglés), reservadas para componentes electrónicos con riesgo de daño por descarga electrostática.
Las propiedades eléctricas cumplen con la norma ISO 22878:2004. Los valores de resistencia eléctrica indicados han sido medidos en el intervalo de temperatura de 18-25 °C (según normativa). Para ambientes con temperatura de uso inferior a 10 °C, consulte con el servicio comercial de ELESA.