San - Antimicrobial
PW12 Indicadores de posición analógico-digitales
relación fija, tecnopolímero
Carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Moldeado en el eje.
Marco del visor
Tecnopolímero. Moldeado sobre el visor.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T) (prácticamente irrompible).
Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante las operaciones de limpieza).
Cuadrante
Aluminio anodizado mate natural.
Graduación hacia la derecha o hacia la izquierda, color negro.
Lectura
Contador digital de cinco cifras (cuatro cifras negras y una cifra roja) y una aguja roja que gira en el cuadrante graduado. Las cifras rojas indican los decimales, mientras que la aguja indica las centésimas.
La pantalla indica el desplazamiento del mecanismo controlado por el eje a partir de la posición inicial (0). Un giro completo del eje de la máquina corresponde a un giro del volante/pomo y, por consiguiente, a un giro de la aguja roja. Un giro de la aguja roja corresponde a una lectura determinada en el contador (véase "Cómo leer el contador después de una revolución de la aguja roja" en la tabla).
Protección IP
La soldadura por ultrasonido entre el visor y la carcasa garantiza un sellado completo con protección clase IP 65, véase tabla EN 60529.
Características y aplicaciones
Los indicadores de relación fija digitales-analógicos son adecuados con ejes en cualquier posición.
Para escoger el volante, véase tabla "Volantes/mandos - montaje posible con indicadores".
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Sin aguja
- Cuadrante liso
- Cuadrante especial con logotipo o graduaciones personalizadas
- Lecturas especiales tras una revolución.