San - Antimicrobial
MPI-R10-RF Sistema de medición magnético
Modos de longitud y ángulo, transmisión de datos por radiofrecuencia
Carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Aleta de retención en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate.
Placa con teclado
Policarbonato resistente a grasas, aceites, alcohol y ácidos minerales.
Clase de protección
- IP54, véase EN 60529 tabla.
- IP67, véase EN 60529 tabla.
Características y aplicaciones
El sistema de medición MPI-R10-RF conectado a un sensor específico FC-MPI, combinado con la cinta magnética M-BAND-10, constituye un sistema completo para la medición de desplazamientos lineales y angulares (con un radio mínimo de 50 mm).
Caracterizado por un montaje extremadamente fácil, permite la alineación y posicionamiento precisos, lo que reduce al mínimo el tiempo y los procedimientos de mecanizado.
- Máxima facilidad de montaje y desmontaje del dispositivo desde el panel, gracias a un sistema con aleta de retención (PATENTE DE ELESA).
- LCD de 7 dígitos de 12 mm de altura y caracteres especiales.
- Programable con 4 teclas multifunción.
- Los valores se expresan en milímetros, pulgadas o grados angulares.
- Visualización de modo absoluto o incremental.
- Hasta 10 valores de inclinación programables.
- Almacenamiento y visualización de 32 posiciones objetivo.
- Batería interna de litio de larga vida útil.
- Memoria amplificada durante la sustitución de la batería.
- Carcasa del conector FC-MPI con montaje a presión para una inserción y extracción sencillas.
Para obtener más información, lea "Instrucciones de funcionamiento"..
| Características mecánicas y eléctricas | |
|---|---|
| Suministro de energía | Batería de litio 1/2 AA 3.6 V (incluida). |
| Vida de la batería | 2.5 años |
| Pantalla | LCD de 7 dígitos de 12 mm de altura y caracteres especiales. |
| Escala de lectura | -199999; 999999 |
| Número de dígitos decimales | programable |
| Unidad de medida | milímetros, pulgadas o grados angulares. programable |
| Velocidad de operación máx. | 1 ÷ 5 m/s programable (1) |
| Resolución (2) | 0,01 mm - 0,001 in - 0,01° |
| Precisión (3) | ±0.03 mm |
| Repetibilidad (4) | 0.0002 x L mm (L = valor medido en mm) |
| Autodiagnóstico | Verificación de batería, verificación de sensor, verificación de la cinta magnética |
| Clase de protección | IP54 o IP67 |
| Temperatura de trabajo | 0 ÷ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ÷ +60 °C |
| Humedad relativa | Máx. 95 % a 25 °C sin condensación |
| Entorno operativo | Uso interno |
| Condiciones de uso | Solo para uso en lugares cerrados y protegidos |
| Altitud | Hasta 2000 m |
| Frecuencias RF | 2400-2416MHz |
(1) La velocidad de lectura afecta a la vida útil de la batería.
(2) Resolución: la menor variación en la longitud que el sistema es capaz de mostrar.
(3) Precisión: la mayor desviación del valor medido por el sistema con respecto al valor real.
(4) Repetibilidad: el grado de cercanía entre una serie de mediciones de una misma muestra, cuando las mediciones individuales se realizan con las mismas condiciones de medición.
Sistema de posicionamiento rápido
El sistema de medición MPI-R10-RF está unido a la unidad de control UC-RF mediante radiofrecuencia (RF), lo que constituye un sistema inalámbrico para el posicionamiento rápido de las piezas de la máquina o medidas multi-axiales (fig.4)
La conexión sin cable permite lo siguiente:
- la lectura de la posición actual
- la planificación de la posición objetivo
- la configuración de todos los parámetros de funcionamiento.
La red del sistema de radiofrecuencia permite que coexistan diferentes máquinas en el mismo espacio sin problemas de interferencia recíproca.
Este sistema es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren cambios frecuentes de formato, ya que facilita el ajuste correcto de la posición objetivo/actual de las piezas de la máquina y también representa un sistema de seguridad. De hecho, aunque no se colocara un solo sistema de medición MPI-R10 en la posición objetivo, el PLC no permite iniciar el ciclo de producción de la máquina, evitando así problemas de producción.
La instalación del sistema es rápida y sencilla, y no se necesita el uso de cables de conexión entre la unidad de control y los indicadores.
Más información técnica disponible en Instrucciones de funcionamiento.
Sensor magnético con cable
FC-MPI debe pedirse por separado.
Accesorios bajo pedido
Banda magnética M-BAND-10.
Ejecuciones especiales bajo pedido
La pantalla de la placa especial puede suministrarse personalizada con símbolos gráficos, marcas o inscripciones.
Instrucciones de montaje
- Perfore la chapa (grosor 0.7÷2 mm) según las dimensiones de la plantilla.
- Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar la carcasa.
- Introduzca la parte inferior de la carcasa en el alojamiento y pulsar hasta que encaje por completo (Fig. 1).
Instrucciones para la sustitución de la batería
- Retire el indicador de su asiento, aplique presión en la aleta de retención acercándola hasta el tope con la ayuda de un desarmador plano (Fig. 2).
- Desatornille el tornillo autorroscante de acero inoxidable AISI 304 con alojamiento hexalobular para la herramienta TORX®* T06 y retire la placa de cierre (Fig. 3).
- Sustituir la batería prestando atención para no invertir la polaridad (véase posición indicada en la cubierta).
- Si la sustitución de la batería se realiza en menos de 10 segundos (duración de la energía de la memoria), se evita la pérdida de los parámetros de configuración.
* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.
Compatibilidad
El sistema magnético de medida versión “-W2” es compatible exclusivamente con el sistema magnético de medida y la unidad de control de la misma versión “-W2”.