MPI-R10 Sistema de medición magnético
Modos de longitud y ángulo
Carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Aleta de retención en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate.
Placa con teclado
Policarbonato resistente a grasas, aceites, alcohol y ácidos minerales.
Clase de protección
- IP54, véase EN 60529 tabla.
- IP67, véase EN 60529 tabla.
Características y aplicaciones
Sistema de medición MPI-R10 conectado a un sensor específico FC-MPI, combinado con la cinta magnética M-BAND-10, constituye un sistema completo para la medición de desplazamientos lineales y angulares (con un radio mínimo de 50 mm).
Caracterizado por un montaje extremadamente fácil, permite la alineación y posicionamiento precisos, lo que reduce al mínimo el tiempo y los procedimientos de mecanizado.
- Máxima facilidad de montaje y desmontaje del dispositivo desde el panel, gracias a un sistema con aleta de retención (PATENTE DE ELESA).
- LCD de 7 dígitos de 12 mm de altura y caracteres especiales.
- Programmabile con 4 tasti multifunzione.
- Los valores se expresan en milímetros, pulgadas o grados angulares.
- Visualización de modo absoluto o incremental.
- Hasta 10 valores de inclinación programables.
- Almacenamiento y visualización de 32 posiciones objetivo.
- Batería interna de litio de larga vida útil.
- Memoria amplificada durante la sustitución de la batería.
- Carcasa del conector FC-MPI con montaje a presión para una inserción y extracción sencillas.
Para obtener más información, lea instrucciones de uso.
| Características mecánicas y eléctricas | |
|---|---|
| Suministro de energía | Batería de litio 1/2 AA 3.6 V (incluida). |
| Vida de la batería | 3 años |
| Pantalla | LCD de 7 dígitos de 12 mm de altura y caracteres especiales. |
| Escala de lectura | -199999; 999999 |
| Número de dígitos decimales | programable |
| Unidad de medida | milímetros, pulgadas o grados angulares. programable |
| Velocidad de operación máx. | 1 ÷ 5 m/s programable (1) |
| Resolución (2) | 0,01 mm - 0,001 in - 0,01° |
| Precisión (3) | ±0.03 mm |
| Repetibilidad (4) | 0.0002 x L mm (L = valor medido en mm) |
| Autodiagnóstico | Verificación de batería, verificación de sensor, verificación de la cinta magnética |
| Clase de protección | IP54 o IP67 |
| Temperatura de trabajo | 0 ÷ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ÷ +60 °C |
| Humedad relativa | Máx. 95 % a 25 °C sin condensación |
| Entorno operativo | Uso interno |
| Altitud | Hasta 2000 m |
(1) La velocidad de lectura afecta a la vida útil de la batería.
(2) Resolución: la menor variación en la longitud que el sistema es capaz de mostrar.
(3) Precisión: la mayor desviación del valor medido por el sistema con respecto al valor real.
(4) Repetibilidad: el grado de cercanía entre una serie de mediciones de una misma muestra, cuando las mediciones individuales se realizan con las mismas condiciones de medición.
Sensor magnético con cable
FC-MPI debe pedirse por separado.
Accesorios bajo pedido
Banda magnética M-BAND-10.
Ejecuciones especiales bajo pedido
La pantalla de la placa especial puede suministrarse personalizada con símbolos gráficos, marcas o inscripciones.
Instrucciones de montaje
- Perfore la chapa (grosor 0.7÷2 mm) según las dimensiones de la plantilla.
- Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar la carcasa.
- Introduzca la parte inferior de la carcasa en el alojamiento y pulsar hasta que encaje por completo (Fig. 1).
Instrucciones para la sustitución de la batería
- Retire el indicador de su asiento, aplique presión en la aleta de retención acercándola hasta el tope con la ayuda de un desarmador plano (Fig. 2).
- Desatornille el tornillo autorroscante de acero inoxidable AISI 304 con alojamiento hexalobular para la herramienta TORX®* T06 y retire la placa de cierre (Fig. 3).
- Sustituir la batería prestando atención para no invertir la polaridad (véase posición indicada en la cubierta).
- Si la sustitución de la batería se realiza en menos de 10 segundos (duración de la energía de la memoria), se evita la pérdida de los parámetros de configuración.
* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.