MPI-15 Sistema de medición magnético
Modos de longitud y ángulo
Características y aplicaciones
El sistema de medición MPI-15, consistente en un display multifunción LCD con un sensor de posición magnético integrado, en combinación con la banda magnética M-BAND-10 (para pedir por separado), es un sistema compelto de medición de desplazamiento lineal y angular (con un radio mínimo de 65 mm).
Caracterizado por un montaje extremadamente fácil, permite la alineación y posicionamiento precisos, lo que reduce al mínimo el tiempo y los procedimientos de mecanizado.
- LCD multifunción con 5 teclas de función.
- Modo absoluto/incremental.
- Función de apagado programable.
- Fuente de alimentación externa de 1,5 VCC.
- Memoria amplificada durante la sustitución de la batería.
- Protección ante la inversión accidental de la polaridad.
- Protección del sensor magnético: aluminio anodizado.
Para obtener más información, lea instrucciones de uso.
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Vida de la batería | 1,5 años (batería tipo C) |
| Resolución(1) | 0.1 mm - 0.01 in - 0.01° |
| Precisión(2) | 0.1 mm |
| Precisión de repetitividad(3) | 0.001 mm |
| Velocidad de trabajo | máx. 2.5 m/s |
| Autodiagnóstico | verificación de batería, verificación de sensor, verificación de la cinta magnética |
| Unidad de medición programable | milímetros, pulgadas, grados (ángulos) |
| Temperatura de trabajo | 0 ÷ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ÷ +70 °C |
| Humedad relativa | Máx. 95 % a 25 °C sin condensación |
| Clase de protección | IP40 todo el aparato Lado frontal IP54 según EN 60529 sensor magnético IP67 |
| Protección contra interferencia | IEC 61000-4-2 |
(1) Resolución: el menor cambio en la longitud que es capaz de mostrar el sistema.
(2) Precisión: la desviación máxima del valor medido por el sistema desde el actual.
(3) Precisión repetitiva: el grado de cercanía entre una serie de mediciones de la misma muestra, cuando las mediciones individuales se realizan con las condiciones sin cambiar.
Ejecuciones especiales bajo pedido
La pantalla de la placa especial puede suministrarse personalizada con símbolos gráficos, marcas o inscripciones.
El sensor magnético con longitudes de cable diferentes a las versiones estándar mostradas en la tabla, de hasta 20 m máximo.
Instrucciones de montaje
- Taladre un agujero de 42 +0.2/+0.5 mm x 90 +0.2/+0.5 mm en la placa metálica para la instalación de la pantalla.
- Fije la pantalla al panel con el soporte de montaje específico (el tornillo se incluye con el producto).
- Taladre un agujero de 34 +0.2/+0.5 mm de diámetro en la placa metálica para la instalación del compartimento de la batería.
- Fije la caja de las baterías al panel usando la tuerca específica.
- Fije el sensor magnético con tornillos M3 (no se incluyen con el producto). Distancia entre el sensor y la banda magnética para asegurar una lectura correcta del desplazamiento: máximo 2.5 mm.