San - Antimicrobial
FC-MPI Sensor magnético
Para sistema de medición magnético MPI-R10
Sensor
Cuerpo niquelado de zamac fundido a presión
Cable
Cable blindado con blindaje de PVC negro de Ø 3.5 mm, radio de flexión al moverse ≥ 34 mm.
Conector (protección IP67)
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Junta tórica de goma NBR.
Características y aplicaciones
Montaje a presión que facilita la inserción y garantiza una conexión correcta incluso en presencia de vibraciones o tirones accidentales.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Sensor magnético con cable con diferentes longitudes (máximo 5 m).
Instrucciones de montaje
- Insertar el conector en el puerto adecuado del sistema magnético de medición MPI-R10, y presione hasta que encaje (Fig. 1).
- Fije el sensor magnético con tornillos M3 (no incluidos con el producto). Distancia entre el sensor y la banda magnética para asegurar una lectura correcta del desplazamiento: máximo 1 mm.
Instrucciones de desmontaje
El conector puede extraerse fácilmente tirando de él con los dedos, sujetando por las muescas diseñadas para ello. En caso necesario, utilizar un desarmador ranurado para hacer palanca en la carcasa, como se muestra en la Fig. 2.