San - Antimicrobial
DD52R-E-RF Indicadores de posición electrónicos
Transmisión de datos por radiofrecuencia
Base y carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia.
Base negra.
Carcasa en los siguientes colores:
- C1: gris oscuro RAL 7021, acabado brillante.
- C2: naranja RAL 2004, acabado brillante.
- C3: gris RAL 7035, acabado brillante.
- C55: azul RAL 5005, acabado brillante.
Cubierta con junta totalmente sellada y tornillos autorroscantes tipo UNI 6955 de acero inoxidable AISI 304 con TORX®T06 (marca comercial registrada de TEXTRON INC.) con alojamiento hexalobular.
El encolado entre la base y la caja contenedora mediante un sellante de altas prestaciones, además de evitar la penetración de polvo y líquidos, impide que se separen durante el uso.
Inserto
Acero inoxidable AISI 304 con agujero en tolerancia H7 de Ø 20 mm, que se acopla al eje por medio de un tornillo prisionero de acero inoxidable AISI 304 con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa UNI 5929-85, incluido en el suministro.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T), moldeado sobre la carcasa con un sellado perfecto. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante la limpieza).
Pantalla
- LCD de 6 dígitos de 12.0 mm de altura y caracteres especiales.
El operador puede establecer y modificar los parámetros de visualización mediante las teclas adecuadas:
- valores expresados en mm, pulgadas o grados
- visualización del modo de uso (absoluto o incremental)
- orientación de la lectura (a la derecha o en reversa).
Teclado
Membrana de poliéster. Resistente a disolventes, alcoholes, ácidos y bases.
Junta interna
Junta tórica frontal de goma sintética NBR, entre la carcasa y el inserto.
Casquillo de latón con sellado de junta tórica doble en goma sintética NBR en el interior de la cavidad posterior de la base (DD52R-E-RF-SST-IP67).
Junta posterior
Polietileno expandido, incluido.
Ejecuciones estándar
- DD52R-E-RF-SST-IP65: indicador totalmente sellado, con protección tipo IP 65, véase EN 60529 tabla.
- DD52R-E-RF-SST-IP67: indicador totalmente sellado, con protección tipo IP 67, véase EN 60529 tabla se obtiene por medio un casquillo de bronce con un anillo de sellado doble dentro de la cavidad trasera de la base.
Características y aplicaciones
Los indicadores de posición DD52R-E-RF, alimentados por batería, pueden usarse sobre ejes pasantes en cualquier posición para obtener la lectura de la posición absoluta o incremental de un componente de la máquina.
- La pantalla de 6 cifras de 12.0 mm de altura garantiza una excelente lectura incluso desde lejos y en diferentes ángulos de visión.
- El visor de tecnopolímero transparente protege la pantalla de LCD de los impactos accidentales.
- En el modo de funcionamiento, mediante las 4 teclas de función, es posible seleccionar entre los modos incremental o absoluto, la unidad de medida (mm, pulgadas o grados), reiniciar el contador absoluto o cargar un valor inicial predeterminado y el valor de inclinación predeterminado.
- En el modo de programación, mediante las 4 teclas de función, es posible programar la lectura después de una revolución del eje, la dirección del giro, la orientación de la pantalla, la resolución (número de dígitos decimales mostrados), el valor de la fuente y el valor de compensación, la velocidad máxima de giro y configurar las funciones de las teclas para las diferentes opciones disponibles.
- La batería interna garantiza una autonomía hasta 2.5 años. En la pantalla aparece un símbolo específico cuando es necesario cambiar la batería. El cambio se puede hacer fácilmente, quitando la cubierta delantera (ilustración 1), sin necesidad de desmontar el indicador del árbol de transmisión y sin perder los parámetros de configuración.
Para obtener más información, lea "Instrucciones de funcionamiento".
Sistema de posicionamiento rápido
Los indicadores DD52R-E-RF (patente Elesa) están unidos por medio de la red a la unidad de control UC-RF mediante radiofrecuencia (RF), lo que constituye un sistema inalámbrico para el posicionamiento rápido de las piezas de la máquina (Fig. 2).
La conexión sin cable permite lo siguiente:
- la lectura de la posición actual
- la planificación de la posición objetivo
- la configuración de todos los parámetros de funcionamiento.
La red del sistema de radiofrecuencia permite que coexistan diferentes máquinas en el mismo espacio sin problemas de interferencia recíproca.
Este sistema es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren cambios frecuentes de formato, ya que facilita el ajuste correcto de la posición objetivo/actual de las piezas de la máquina y también representa un sistema de seguridad. De hecho, aunque no se colocara un solo indicador DD52R-E-RF en la posición objetivo, el PLC no permite iniciar el ciclo de producción de la máquina, evitando así problemas de producción.
La instalación del sistema es rápida y sencilla, y no se necesita el uso de cables de conexión entre la unidad de control y los indicadores.
Más información técnica disponible en Instrucciones de funcionamiento.
| Características mecánicas y eléctricas | |
|---|---|
| Suministro de energía | Batería de litio CR2477 3.0 V |
| Vida de la batería | hasta 2.5 años |
| Pantalla | LCD de 6 dígitos de 12 mm de altura y caracteres especiales |
| Escala de lectura | -199999; 999999 |
| Número de dígitos decimales | programable hasta 3 |
| Unidad de medida | mm, pulgadas, grados programable (1) |
| Velocidad de rotación máx. | 300/600/1000 r.p.m (2) programable (1) |
| Resolución | 10.000 impulsos / revolución |
| Clase de protección | IP65 o IP67 |
| Temperatura de trabajo | 0 ÷ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ÷ +60 °C |
| Humedad relativa | Máx. 95 % a 25 °C sin condensación |
| Condiciones de uso | Solo para uso en lugares cerrados y protegidos |
| Altitud | Hasta 2000 m |
| Frecuencias RF | 2400-2416MHz |
(1) Véase las instrucciones de funcionamiento.
(2) Fallo: 600 r.p.m.
Se puede mantener una velocidad de rotación superior a 600 rpm durante cortos periodos de tiempo.
El valor de la velocidad máxima, el número de accionamientos y la frecuencia de las transmisiones influyen en la duración de la batería.
La duración de la batería depende de las condiciones de uso (configuración, temperatura...). El valor indicado es una estimación realizada en condiciones de temperatura de >20°C y <30°C y configuración predefinida. Asimismo, dicho valor se refiere al dispositivo cuando sale de la fábrica de Elesa. Siempre deben tomarse en consideración los tiempos de almacenamiento prolongados a la hora de estimar la duración de la batería cuando el dispositivo vaya a entrar en servicio.
Instrucciones de montaje
- Realizar un agujero de 6 mm de diámetro por 10 mm de profundidad en el cuerpo de la máquina a una distancia de 30 mm del centro del eje para colocar el pasador de referencia posterior.
- Monte el indicador sobre el eje y asegúrese de que el pasador de referencia encaja en el agujero.
- Sujete el inserto al eje apretando el tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa, de acuerdo a UNI 5929-85.
Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)
- MDX-52: mando grafilado de tecnopolímero de base poliamídica (PA).
- BSA52-E: bases de zamac fundido a presión para bloqueo del eje, revestimiento de resina epóxica, color negro, acabado mate. Manilla graduable GN 302 con cuerpo de palanca de aluminio de zamac fundido a presión y elemento de fijación de acero inoxidable AISI 304. Un agujero de Ø 6.1 mm para ajustar el pasador de referencia del indicador. manilla ubicada ya sea a la izquierda o la derecha. Se ajusta a la máquina mediante dos tornillos de cabeza cilíndrica M4 (no incluidos con el producto).
- RB52-SST: casquillos reductores de acero inoxidable AISI 304.
Compatibilidad
Los indicadores electrónicos “-W2” son compatibles exclusivamente con los indicadores electrónicos y la unidad de control de la misma versión “-W2”.