GW12 Indicadores de posición analógico-digitales
gravitacionales, tecnopolímero
Carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Moldeado en el eje.
Marco del visor
Tecnopolímero. Moldeado sobre el visor.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T) (prácticamente irrompible). Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante la limpieza).
Cuadrante
Aluminio anodizado, graduación hacia la derecha o hacia la izquierda, color negro.
Lectura
Contador digital de cinco cifras y una aguja roja que gira sobre el dial graduado. La cifra de la rueda roja indica los decimales mientras la aguja indica las centésimas.
La pantalla indica el desplazamiento del mecanismo controlado por el eje a partir de la posición inicial (0). Un giro completo del eje de la máquina corresponde a un giro del volante/pomo y, por consiguiente, a un giro de la aguja roja. Un giro de la aguja roja corresponde a una lectura determinada en el contador (véase "Cómo leer el contador después de una revolución de la aguja roja" en la tabla).
Rotación de la rodadura de bolas: máxima precisión de lectura.
Protección IP
La soldadura por ultrasonidos entre el visor y la carcasa garantiza un sellado completo con protección clase IP 67, véase EN 60529.
Características y aplicaciones
Los indicadores gravitacionales pueden ser utilizados con volantes o mandos montados sobre ejes cuya posición sea horizontal o con una inclinación máxima de 60°.
Para escoger el volante, véase tabla "Volantes/mandos - montaje posible con indicadores".
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Sin aguja
- Cuadrante liso
- Cuadrante especial con logotipo o graduaciones personalizadas
- Rellenado con aceite de parafina, temperatura de trabajo continua máxima 40 °C
- Lecturas especiales tras una revolución.
Instrucciones de uso
Estos indicadores se suministran con un tornillo en la carcasa posterior que evita que las oscilaciones del contrapeso durante el transporte puedan crear un desfase en la lectura. Antes de montar el indicador en el volante, es necesario desmontar el tornillo con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®*T6 rellenando el agujero con el elemento autoadhesivo suministrado, para garantizar el sellado total IP 67.
* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.