PA11 - PA12 Indicadores de posición
relación fija, tecnopolímero
Carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Moldeado en el eje.
Marco del visor
Tecnopolímero. Moldeado sobre el visor.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T) (prácticamente irrompible).
Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante las operaciones de limpieza).
Cuadrante
Aluminio anodizado mate natural.
Graduación hacia la derecha o hacia la izquierda, color negro.
Lectura
La aguja negra indica el número de giros efectuados por el eje desde la posición inicial (0); la aguja roja indica las fracciones de giro.
Relación
Para escoger la relación, véase "Indicadores de relación fija".
Protección IP
La soldadura por ultrasonido entre el visor y la carcasa garantiza un sellado completo con protección clase IP 65, véase tabla EN 60529.
Características y aplicaciones
Los indicadores de relación fija digitales-analógicos son adecuados con ejes en cualquier posición.
Para escoger el volante, véase tabla ""Volantes/mandos - montaje posible con indicadores"".
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Cuadrante especial con logotipo o graduaciones personalizadas
- Relaciones especiales
- Una sola aguja