San - Antimicrobial
M-BAND-10 Banda magnética
Para sistema magnético de medición MPI-R10 y MPI-15
Ejecución estándar
La banda magnética M-BAND-10 está hecha de dos piezas independientes: la banda magnética y la banda de cubierta. La banda magnética está hecha de cinta magnética, una banda transportadora y una cinta adhesiva (Fig. 2). La banda de cubierta está hecha de una banda protectora y una cinta adhesiva (Fig. 1).
Ejecuciones especiales bajo pedido
En la tabla se muestra la banda magnética con longitud diferente a las estándar, hasta un máximo de 25 m
Instrucciones de montaje
- La tira de recubrimiento se debe colocar sobre la banda magnética para protegerla frente a los posibles daños mecánicos.
- Limpie cuidadosamente la superficie de montaje.
- Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva de la banda magnética.
- Pegue la banda magnética en la superficie de montaje.
- Limpie cuidadosamente la superficie de montaje.
- Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva de la banda magnética.
- Inserte la banda de cubierta en la banda magnética (Fig. 3)
- Si no hay un asiento para el alojamiento del M-BAND-10, fije los extremos de la tira de recubrimiento para evitar que se despeguen accidentalmente.
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Precisión | ± 40 μm |
| Material | banda magnética: caucho nitrílico |
| cinta de arrastre: acero inoxidable | |
| cinta cobertora: acero inoxidable | |
| cinta adhesiva acrílica | |
| Anchura | banda magnética: 10 mm ± 0.20 m |
| banda cobertora: 10 mm ± 0.20 mm | |
| Espesor | banda magnética: 1.43 ± 0.15 mm |
| banda cobertora: 0.23 mm | |
| Paso de polo magnético | 5 mm |
| Temperatura de trabajo y almacenamiento | -40 ÷ +100 °C |
| Factor de expansión térmica lineal | 17 x 10-6/K |