GN 251.6 Pernos de fijación con imán de retención
Acero
Material
Acero zincado, clase 5.8 (resistencia a la tensión de 500 N/mm²).
Imán
Neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.
Véase Datos técnicos de los imanes.
Contratuerca
Acero zincado, clase 04 (resistencia a la tensión de 400 N/mm²).
Características y aplicaciones
Los tornillos prisioneros GN 251.6 con imán de retención son sistemas magnéticos blindados con altos desempeños. Generalmente se usan para fijar las piezas que serán mecanizadas. La contratuerca puede usarse para una fijación segura del tornillo después del posicionamiento.