San - Antimicrobial
BEL-PM Niveles de ojo de buey
Ganter Norm GN 2279para montaje en carcasas adecuadas
Ejecuciones estándar
- BEL-PM-AN-A: cuerpo de aluminio anodizado color natural, con superficie de referencia lisa.
- BEL-PM-ANB-A: cuerpo de aluminio anodizado color negro, con superficie de referencia lisa.
- BEL-PM-AN-B: cuerpo de aluminio anodizado color natural, con pasador roscado.
- BEL-PM-ANB-B: cuerpo de aluminio anodizado color negro, con pasador roscado.
Véase Datos técnicos de niveles de ojo de buey y niveles para atornillar.
Alojamiento para fluidos
Tecnopolímero transparente de base poliamídica.
Fluido de contraste
K: incoloro.
Sensibilidad del nivel del ojo de buey
# 30: movimiento de 2 mm de la burbuja para una inclinación del cuerpo de 30 minutos angulares con respecto a la superficie horizontal.
Aislamiento trasero
Yeso semihidratado.
Características y aplicaciones
Los niveles de ojo de buey BEL-PM se utilizan para controlar la posición horizontal de plantillas, máquinas, dispositivos, equipos e instrumentos.
Las versiones BEL-PM-A generalmente se usan como una herramienta, por ejemplo en diferentes puntos de medición.
Las versiones BEL-PM-B se ajustan directamente con el pasador roscado en el cuerpo de la máquina.
La alineación con respecto a la superficie de referencia o a la superficie de contacto se alcanza cuando la burbuja está en el centro del marcado circular.