San - Antimicrobial
BEL-PH Niveles de ojo de buey
Ganter Norm GN 2281para montaje en carcasas adecuadas
Ejecuciones estándar
- BEL-PH-ANB-1: cuerpo de aluminio anodizado color negro.
Visor de vidrio sin anillo de contraste.
- BEL-PH-TP-1: cuerpo de tecnopolímero color blanco.
Visor de tecnopolímero transparente, sin anillo de contraste.
- BEL-PH-TP-2: cuerpo de tecnopolímero color blanco.
Visor de tecnopolímero transparente, con anillo de contraste.
Fluido de contraste
- K: incoloro
- G: verde transparente
Sensibilidad del nivel del ojo de buey
# 10: movimiento de 2 mm de la burbuja para una inclinación del cuerpo de 10 minutos angulares con respecto a la superficie horizontal.
# 40: movimiento de 2 mm de la burbuja para una inclinación del cuerpo de 40 minutos angulares con respecto a la superficie horizontal.
Véase Datos técnicos de niveles de ojo de buey y niveles para atornillar.
Características y aplicaciones
Los niveles de ojo de buey BEL-PH se utilizan para controlar la posición horizontal de plantillas, máquinas, dispositivos, equipos e instrumentos.
Los niveles de ojo de buey no están alineados. Es decir, no hay un pasador en la superficie externa del nivel del ojo de buey.
Se debe garantizar la posición vertical alineando la placa o el alojamiento sobre el cual esté montado el elemento.
El color negro de la versión (BEL-PH-ANB) genera un reflejo en el contorno de la burbuja que mejora significativamente la legibilidad. La versión BEL-PH-TP también está disponible con anillo de contraste dentro del alojamiento (BEL-PH-TP-2) para crear el mismo efecto.
Como un alternativa, se puede mejorar el contraste mediante una superficie oscura dentro del agujero de montaje.