San - Antimicrobial
BEL-MF Niveles de ojo de buey
Ganter Norm GN 2277con brida de montaje
Ejecuciones estándar
- BEL-MF-AN-A: cuerpo de aluminio anodizado color natural, brida de montaje posterior.
- BEL-MF-AN-B: cuerpo de aluminio anodizado color natural, brida de montaje anterior.
- BEL-MF-ANB-A: cuerpo de aluminio anodizado color negro, brida de montaje posterior.
- BEL-MF-ANB-B: cuerpo de aluminio anodizado color negro, brida de montaje anterior.
Véase Datos técnicos de niveles de ojo de buey y niveles para atornillar.
Alojamiento para fluidos
Tecnopolímero transparente de base poliamídica.
Fluido de contraste
K: incoloro.
Sensibilidad del nivel del ojo de buey
# 30: movimiento de 2 mm de la burbuja para una inclinación del cuerpo de 30 minutos angulares con respecto a la superficie horizontal.
Aislamiento inferior
Yeso semihidratado.
Características y aplicaciones
Los niveles de ojo de buey BEL-BF se utilizan para controlar la posición horizontal de plantillas, máquinas, dispositivos, equipos e instrumentos.
La alineación con respecto a la superficie de referencia o a la superficie de contacto se alcanza cuando la burbuja está en el centro del marcado circular.