San - Antimicrobial
BEL-BH Niveles de ojo de buey
Ganter Norm GN 2278para montaje en carcasas adecuadas
Ejecuciones estándar
- BEL-BH-AN: aluminio anodizado color natural.
- BEL-BH-ANB: aluminio anodizado color negro.
Véase Datos técnicos de niveles de ojo de buey y niveles para atornillar.
Alojamiento para fluidos
Tecnopolímero transparente de base poliamídica.
Fluido de contraste
K: incoloro.
Sensibilidad del nivel del ojo de buey
# 30: movimiento de 2 mm de la burbuja para una inclinación del cuerpo de 30 minutos angulares con respecto a la superficie horizontal.
Aislamiento trasero
Yeso semihidratado.
Características y aplicaciones
Los niveles de ojo de buey BEL-BH se utilizan para controlar la posición horizontal de plantillas, máquinas, dispositivos, equipos e instrumentos.
La superficie del alojamiento (d2) está ranurada para facilitar el montaje en el alojamiento proporcionado, por ejemplo, pegándolo.
La alineación con respecto a la superficie de referencia o a la superficie de contacto se alcanza cuando la burbuja está en el centro del marcado circular.