San - Antimicrobial
MDA. Mando grafilado
Tecnopolímero, montaje con tornillos
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Tapón de cierre
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzada con fibra de vidrio, color gris claro, montaje a presión.
Ejecución estándar
Montaje con tornillos de cabeza hexagonal o contratuercas estándar (no incluidas) para insertar a presión en el asiento interno del pomo.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- En la superficie del tapón de cierre se pueden tampografiar en color palabras, marcas, símbolos gráficos, etc.
- Tapón de cierre en otros colores.
Instrucciones de montaje
- La base del mando debe apoyarse sobre una superficie plana.
- Insertar el tornillo o la contratuerca en el agujero del mando mediante una herramienta de apriete.
- Presione hasta que el inserto encaje por completo.
- Montar la tapa a presión.
El ensamble con tornillo o tuerca también puede hacerse al ajustar el pomo en el hexágono interno y enroscarlo, hasta que quede firmemente en su lugar.