San - Antimicrobial
MCT. Mando grafilado
Tecnopolímero, montaje con tornillos
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Tapón de cierre
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color naranja o negro, acabado brillante con superficie central mate, montaje a presión.
Ejecución estándar
Montaje con tornillos de cabeza hexagonal o contratuercas estándar (no incluidas) para insertar a presión en el asiento interno del pomo.
Ejecuciones especiales bajo pedido
En la superficie del tapón de cierre se pueden tampografiar en color palabras, marcas, símbolos gráficos, etc.
Instrucciones de montaje
- La base del mando debe apoyarse sobre una superficie plana.
- Insertar el tornillo o la contratuerca en el agujero del mando mediante una herramienta de apriete.
- Presione hasta que el inserto encaje por completo.
- Montar la tapa a presión.