San - Antimicrobial
CQT.FM-CR Elementos de cierre con llave
Montaje rápido, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, cromado, acabado brillante. Empuñadura no cromada.
Anillo de empaque
Silicón aplicado directamente en el lado posterior de la cabeza del estator.
Arandela con pestañas de fijación elásticas y tornillos autorroscantes
Acero inoxidable.
Llave
Tecnopolímero de base poliamídica (PA).
Rotación
90°.
Protección IP
Clase de protección IP 65, según EN 60529
Ejecuciones estándar
- CQT/A: acoplamiento para llave de doble aleta.
- CQT/T: acoplamiento para llave triangular.
Temperatura máxima de trabajo continuo
80°C.
Herramienta para desmontaje (ordenar por separado)
Cerradura con llave código 421550 CSL.FM en acero inoxidable AISI 304.
Características
Montaje rápido con espesor de pletina de acero de entre 1 y 2 mm de cierres.
Datos técnicos
Con su nuevo aspecto rediseñado, la cerradura CQT.FM-CR está especialmente diseñada para su uso en aplicaciones donde es necesaria una alta frecuencia de limpieza por razones higiénicas, y también el uso de agua pulverizada o vapor.
La superficie cromada es resistente al desgaste, al frotamiento y a los impactos.
Las pruebas de laboratorio llevadas a cabo a temperatura ambiente (23 ° C) demuestran que estas cerraduras son resistentes a detergentes, acetona, alcohol etílico, ácido fórmico, soluciones de cloro.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Levas de cierre en acero zincado.
- Los cierres y las llaves se proporcionan por separado.
Instrucciones de montaje
El cierre se inserta en el agujero de montaje de la puerta por el lado de la palanca (véase imagen) hasta que las pestañas de la arandela elástica encajan, asegurando una fijación completa.
Los cierres se suministran con la palanca montada para una instalación más rápida.
En caso necesario, el cierre se puede desmontar desde el interior de la puerta por medio de una herramienta de desmontaje (que se pide por separado).