CMLX Elementos de cierre con llave

con pomo tipo llave, zamac

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Rotor, estator y pomo de zamac niquelado.

Tuerca

M19x1 en latón.

Arandela dentada

Acero zincado.

Anillo de empaque

Goma NBR.

Leva de cierre

Acero cincado, espesor 2.5 mm.

Tornillo

M5x10 acero cincado.

Arandelas planas y elásticas

Acero zincado.

Muelle interno

Acero inoxidable.

Rotación

90°.

CMLX - Cerraduras de compresión con agujero para candado 
Información general

Características y aplicaciones

Las cerraduras de compresión CMLX están especialmente diseñadas para aplicaciones en armarios o puertas sujetas a grandes vibraciones.

Están provistas de un agujero transversal para insertar un candado con gancho de un diámetro de 5 a 7 mm.

Solamente se puede girar la leva mediante el pomo.

Otras versiones

Ejecuciones especiales y accesorios

  • Levas de cierre en diferentes dimensiones.
  • Prolongación roscada en latón para el posicionamiento avanzado de la leva (código 421137, descripción C.PQ M5/58).
CMLX - Cerraduras de compresión con agujero para candado 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible