AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GN 19 Elementos de nivelación
Acero inoxidable AISI 316L, Hygienic Design

Tipo
- Tipo A: sin orificios de fijación
Eje, casquillo ajustable
- Acero inoxidable AISI 304
- Torneado
Base
Lámina metálica de acero inoxidable AISI 316L
Sellos, azul, conforme a la FDA
- Anillo superior de la funda protectora (GBS)
H-NBR, dureza 70±5 Shore A
- Anillo inferior de la funda protectora (GBI)
TPU, dureza 95±5 Shore A
- Anillo de vástago (GST)
H-NBR, dureza 85±5 Shore A
AISI 316L acero inoxidable, Diseño higiénico
- Silicona, dureza 85±5 Shore A
- vulcanizada
Características y aplicaciones
Los pies de nivelación GN 19 cumplen con el estándar de sanidad 3-A 88-01 y los principios de pruebas de DGUV, lo que hace que sean adecuados para el uso en zonas higiénicas.
Véase datos técnicos Diseño higiénico.
La superficie situada bajo la base de apoyo está protegida por guarniciones que impiden el acceso de la suciedad cuando el pie está presionado por el peso de la máquina.
La funda protectora ajustable, que cubre la parte roscada del vástago, se proporciona tanto en la parte superior como inferior con un anillo protector, así como la base del vástago roscado. Dichas guarniciones impiden el acceso de la suciedad al interior del acoplamiento situado entre el vástago roscado y el casquillo de protección regulable.
La calidad del acabado de los componentes de acero INOX impide la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.
Los valores de la carga estática en la tabla a continuación son el resultado de pruebas de laboratorio en las cuales la carga se ha aplicado de manera perpendicular a la base. Deben considerarse como meramente indicativos y deben ser verificados en las condiciones de uso específicas.
En condiciones de trabajo habituales, la carga lateral o angular aumenta el estrés en el elemento de nivelación y reduce su capacidad de carga.
Es responsabilidad del usuario determinar, caso por caso, si el producto es adecuado para el uso previsto.