San - Antimicrobial
MMT. Asas para aislamiento de calor
Acero y tecnopolímero
Estructura metálica
Barra de acero de sección redonda con superficie finamente rectificada, cromada opaca.
Agujeros ciegos roscados.
Casquillos terminales
Acero, superficie cromada opaca.
Elemento aislante
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Características y aplicaciones
La asa MMT. es particularmente adecuada para aplicaciones sobre superficies sujetas a altas temperaturas. Los canales de aireación interna del elemento aislante térmico de tecnopolímero reducen al mínimo la transferencia de calor. Su forma particular ofrece un agarre cómodo y aleja los dedos del operador de la fuente de calor.
Datos técnicos
La figura 1 muestra las diferentes temperaturas alcanzadas en varios puntos de la asa montada sobre una placa estabilizada a 200 °C durante las pruebas de laboratorio.