San - Antimicrobial
PR-PF-AE-V0 Asas empotrables
para montaje a presión, tecnopolímero autoextinguible certificado
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con certificado autoextinguible UL-94 V0, color gris oscuro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
Montaje a presión (véase Instrucciones de montaje).
Ergonomía y diseño
Diseño moderno por su forma compacta. El perfil interno de la cavidad garantiza un agarre seguro, confortable y ergonómico.
Datos técnicos
La certificación "V0" según UL-94 V (Underwriters Laboratories) indica que en una muestra de material plástico de forma y dimensiones específicas, en posición vertical, la llama se extingue en 10 segundos sin generar gotas incandescentes.
Los valores de resistencia de elevación (F1) y desmontaje (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas realizadas en laboratorio con las manillas montadas en paneles metálicos reforzados con un espesor de 1.5 mm (reforzados para fines de prueba).
Instrucciones de montaje
- Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.
- Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
- Introduzca la parte superior de la asa en el alojamiento (Fig. 1).
- Presionar sobre la parte inferior hasta que la asa esté totalmente encajada (Fig. 2).