M.943-HT Asas de montaje frontal

Recomendado para montaje en racks, tecnopolímero de alta resistencia térmica

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, resistente a altas temperaturas, color negro, acabado mate.

Ejecución estándar

Casquillos de latón, agujeros ciegos roscados.

Temperatura máxima de trabajo

200°C.

Información general

Datos técnicos

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 registrados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible