AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
M.843-CLEAN Asas de montaje frontal
tecnopolímero, acabado brillante, limpieza óptima
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, blanco similar a RAL 9002 (CLEAN), acabado brillo.
Ejecución estándar
Insertos de acero inoxidable AISI 303, agujeros roscados.
Características
Esta asa es particularmente adecuada para producirse en colores claros: el acabado brillante garantiza una limpieza perfecta. En particular, la asa M.843-CLEAN, gracias a su color blanco y acabado brillante, es adecuada para aplicaciones en equipo médico y hospitalario y en máquinas procesadoras de alimentos cuyas partes, por razones higiénicas, deben limpiarse frecuentemente. Su forma sólida sin cavidades impide la acumulación de residuos insalubres.
Datos técnicos
Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.
Estas pruebas revelan que el tecnopolímero especial usado puede absorber golpes muy fuertes, sin daños, gracias a su elevada elasticidad.