M.543 Asas de montaje frontal

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • M.543: Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro o naranja, acabado mate. Inserto de latón, agujero roscado ciego.
  • M.543-N: Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Inserto de latón, agujero roscado ciego.
  • M.543-p: Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro o naranja, acabado mate. Espárragos roscados de acero zincado, extremos achaflanados según UNI 947: ISO 4753 (ver Datos técnicos).
Información general

Datos técnicos

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 registrados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.