SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HCL. Rörnivåglas
Med U-format skydd, teknopolymer
Ändbeslag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
Bakstycke
Aluminium i naturlig färg. Det kan vridas 90° där så är nödvändigt.
Nivåfönster
Rör i transparent polymetylmetakrylat.
Skruvar
Förzinkat stål med invändig sexkant.
Tätningsringar
O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Graderad kontrastskärm
Plastmaterial, resistent mot oljor och fetter. Monteras på aluminium skyddet med hjälp av en vidhäftande tejp.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
70°C (med olja eller vatten).
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till: 30 bar (HCL.300), 25 bar (HCL.400) och 20 bar (HCL.500).
För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
Specialutförande på förfrågan
- Rörnivåglas med rör och ändbeslag i olika material för användning med speciella vätskor och/eller vid höga temperaturer.
- Skruvar i AISI 316 rostfritt stål eller förnicklad mässing.
- Flottör i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, röd färg för att markera nivån även från långt avstånd.
- Rörnivåglas med centrumavstånd för monteringshål upp till 2.000 mm.
- Rörnivåglas HCL-E komplett med flottör, med miniminivå signal, normalt sluten (NC), normalt öppen (NO) eller växlande kontakter.
- Justerbara nivå sensorer som kan placeras längs axeln på rörnivåglaset, med höger (DX) eller vänster (SX) kontakter, normalt sluten (NC), normalt öppen (NO) eller växlande kontakter.
- EPDM eller FKM typ VITON®* packningsringar.
* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.