SFP-RC Luftningspluggar

med stänkskydd och elastisk låsring, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Huv

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, eller orange färg RAL 2004, halvmatt yta, "OIL"-symbol.

Gängad koppling

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.

Elastisk ring

Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Packningsring

packningsring i NBR syntetiskt gummi.

Stänkskydd

Teknopolymer.

Standardutförande

  • SFP-RC: utan luftfilter (svart stänkskydd).
  • SFP+F-FIL-RC: med luftfilter "tech-fil" i pressad galvaniserad ståltråd (orange stänkskydd).
  • SFP+F-FOAM-RC: med "tech-foam" luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 μ (grått stänkskydd).

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

60°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

Lämplig för att användas när man måste undvika att locket tappas bort.

Den elastiska låsringen, som sitter i det särskilda spåret i locket, kan rotera fritt.

SFP-RC luftningspluggar levereras komplett med stänkskydd (Elesa orginal design) som förhindrar olje-förlust och är särskilt lämplig för applicering på tankar där oljan utsätts för starka rörelser och kan stänka mot luftningspluggen.

Tekniska data

Luftflödeshastigheten för varje modell kan fastställas med hjälp av grafen efter beräkning av skillnaden mellan trycket i och utanför behållaren.

SFP-RC - Utan luftfilter 
SFP-RC - Utan luftfilter 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • CT-S: kulkedjor i teknopolymer och rostfritt stål.
  • GN 111: kulkedjor i rostfritt stål och mässing.
  • CV-T: säkerhetskedjor i polyeten och rostfritt stål.
  • GN 111.2: säkerhetskedjor i rostfritt stål.
  • GN 111.4: spiralkabel i polyuretan och rostfritt stål.
  • GN 111.8: kabelhållare i rostfritt stål AISI 316.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN