SFN-PF+F Luftningsplugg

Pressmontering, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

  • Huv: RAL 2004 orange, halvmatt yta, märkt "OIL".
  • Gängad del: svart färg, halvmatt yta.

Montering

Pressmontering på rör med max ytterdiameter 39 mm och min invändig diameter på 32 mm.

Tryckfjäder

Svartoxiderat stål.

Ringformat luftfilter

"Tech-foam" i polyuretanskum med nätstruktur (polyesterbaserad), luftfiltrering 40 μ.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100°C.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Huv, RAL 2004 orange, utan "OIL" märkning.
  • Svart huv med eller utan "OIL" märkning.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN