SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Handtag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart, orange, grå färg, matt yta.
Standardutförande
Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning.
- MR-A: bussning i svartfosfaterat stål, slätt eller gängat hål. Fästskruv i svartoxiderat stål, returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- MR-B: mässningsbussning, gängat hål. Fästskruv i mässing, returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- MR-p: gängad tapp i svartfosfaterat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data). Fästskruv i svartoxiderat stål, returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
MR. ställbara låsspakar kan monteras snabbt med hjälp av elektriska eller pneumatiska skruvdragare med kontrollerat åtdragningsmoment.
Stresstålighet
Se ERX.
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.
Om spaken inte kan göra en 360 ° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).