SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Diameter 30 mm, med eller utan anslutning, gummi
Material
Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikongummi (VMQ).
Anslutning i aluminium.
Standardutförande
- VVA-30-N: naturgummi, utan anslutning.
- VVA-30-S: silikongummi, utan anslutning.
- VVA-30-L-N: naturgummi med hög labyrint, utan anslutning.
- VVA-30-L-S: silikongummi med hög labyrint, utan anslutning.
- VVA-30-T-N: naturgummi, med anslutning.
- VVA-30-T-S: silikongummi, med anslutning.
- VVA-30-L-T-N: naturgummi med hög labyrint, med anslutning.
- VVA-30-L-T-S: silikongummi med hög labyrint, med anslutning.
Kännetecken och användning
De används flitigt inom förpackningsindustrin, särskilt vid förpackning med plastfilm, och inom pappersindustrin för hantering av pappersark.
Labyrinten som är gjuten på sugkoppens stödyta säkerställer ett effektivare grepp mot den produkt som ska hanteras. I synnerhet gör skårorna att vakuumet fördelas jämnt på produktens yta, vilket förhindrar att förpackningsskivan eller påsen sugs in i sugkoppen och deformeras.
Den höga labyrinten (L) möjliggör dessutom ett ännu högre greppvärden mellan sugkoppen och produkten.